XRシリーズ エンコーダ バッテリー交換

変更日 水, 12月 10, 2025 で 9:33 午後

法的免責事項を必ずお読みください。この記事の手順を実行する前に確認してください。


概要

サーボモータに内蔵されたエンコーダは位置データを保存します。位置データが失われないように、エンコーダのバックアップバッテリーがエンコーダメモリに電力を供給します。
ロボット本体に搭載されているエンコーダバックアップバッテリーは定期的に交換してください。

この手順は以下のロボットタイプに適用されます:
XR-4341、XR-437*、XR-43A**、XR2-43411**


必要な工具と部品

  • プラスドライバー
  • HSシリーズロボット用エンコーダバックアップバッテリー
  • 410679-0010 – エンコーダバックアップバッテリー(2セット)

注意:
必要な部品番号やお持ちのロボットアームが不明な場合は、作業を中止し、DENSO Roboticsの営業担当者にお問い合わせください。


ビデオチュートリアル


ステップバイステップガイド


ステップ1
交換用のバックアップバッテリー2個セットを準備します。

注意:
バッテリーを交換する際は、必ず2個とも同時に交換してください。


ステップ2
コントローラの電源をOFFにします。


ステップ3
エンコーダバックアップバッテリーの位置は以下に示されています。


ステップ4
コネクタは3つあり、そのうち2つはバッテリーに接続され、残りの1つはコネクタキャップで覆われています。

バッテリーカバーを元に戻し、3本のボルトを締めます。(締付トルク:0.8 ±0.2 N▪m)


次の手順

  • RC7の次回バッテリー交換日設定
  • RC8/RC8Aの次回バッテリー交換日設定

取扱説明書参照:
https://www.fa-manuals.denso-wave.com/en/usermanuals/004865/

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。